Le plâtre prémélangé S est un enduit de crépi à base de ciment, composé de liants hydrauliques, de sable manufacturé sélectionné, de granulats et d'additifs spéciaux. Fourni sous forme de poudre sèche en sacs ou en vrac, il est prêt à l'emploi sur chantier et ne nécessite que l'ajout d'eau propre pour obtenir un mortier cohésif. Le plâtre prémélangé S est spécialement conçu pour une application au pistolet. Il peut également être appliqué manuellement si nécessaire. Il contient un additif anti-retrait et offre une excellente adhérence ainsi qu'une finition de couleur uniforme.
Le système comprend :
- Couche 1 : Support - Béton apparent / Bloc de maçonnerie en béton (CMU)
- Couche 2 : Couche d’accrochage – Enduit de base prémélangé à base de ciment
- Couche 3 : Enduit cimentaire prémélangé S - Enduit cimentaire prémélangé pulvérisable
Utilisations :
- Conçu pour une application par pulvérisation, en intérieur ou en extérieur, par temps humide ou sec, sur des murs en blocs et des surfaces rugueuses, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer au préalable une couche d'enduit projeté.
- Peut être utilisé manuellement si nécessaire.
Caractéristiques et avantages :
- Application à mélange rapide à l'aide d'un pulvérisateur.
- Il contient un additif spécial qui réduit la friction et prolonge la durée de vie de l'équipement.
- Le prémélange contrôlé en usine garantit une qualité élevée et constante.
- Nécessite uniquement l'ajout d'eau sur place au moment de l'utilisation.
- Couleur/masse uniforme.
- Amélioration de la maniabilité et du durcissement.
- Une application simple et un flux de travail uniforme permettent une productivité élevée et une finition supérieure.
- Forte adhérence sur divers supports.
- Applications internes et externes.
- Le contrôle du retrait réduit les fissures superficielles.
- Convient aux conditions humides et sèches.