Publier vos produits
Vetonit - Vetotop EL492 - Epoxy Self-leveling System for Industrial Applications
Vetonit - Vetotop EL492 - Epoxy Self-leveling System for Industrial Applications
Vetonit - Vetotop EL492 - Epoxy Self-leveling System for Industrial Applications
    Saveto

    Vetonit - Vetotop EL492 - Epoxy Self-leveling System for Industrial Applications

    Traduit par Google,

    Vetotop EL492 est un revêtement de sol époxy autolissant haute performance bicomposant, fluide et onctueux, pour un lissage parfait. Une fois durci, le produit offre une excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques. Vetotop EL492 offre une finition esthétique, résistante et facile à nettoyer. Son application au sol améliore la luminosité ambiante grâce à ses propriétés réfléchissantes.

    Le système comprend :

    • Couche 1 - Substrat - Dalle de béton
    • Couche 2 - Primaire - Vetoprime EP490 - Primaire époxy à base de solvant.
    • Couche 3 - Revêtement de sol époxy autolissant - Vetotop EL492 - Revêtement de sol époxy autolissant épaisseur 0,8-2 mm
    • Couche 4 - Marquage de lignes - Vetotop UC373 - Revêtement de marquage de lignes en polyuréthane pour la circulation.

    Convient pour :

    • Cuisines industrielles et usines de transformation des aliments.
    • Usines de véhicules et parkings.
    • Salles blanches et laboratoires.
    • Local technique et allées.
    • Tout revêtement de sol nécessitant une résistance aux chocs.

    Caractéristiques et avantages :

    • Deux composants; pas de dépoussiérage sur le chantier.
    • Application rapide et facile ; seulement deux composants à mélanger.
    • Haute résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
    • Faibles coûts d'entretien.
    • Hygiénique, imperméable et facile à nettoyer.
    • Disponible en 8 couleurs RAL standard avec possibilité de couleurs personnalisées.
    • Adhérence élevée, plus forte que la résistance à la cohésion du béton.
    Spécification
    • Standard Compliance:

      • BS EN 476:2009 as Class 1 in flame spread.
      • EN 13813
      • ASTM C722
      • EN 1504 Part 2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vetotop-EL492
    • Famille de produitsCoverings, coatings and finishes
    • Groupe de produitsResin Flooring Systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    • Conçu enArabie saoudite
    • Fabriqué enArabie saoudite
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Description de l'Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Titre OmniClassResinous Flooring

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique
    Arabie saoudite
    Égypte
    Bahreïn
    Émirats arabes unis
    Irak
    Jordanie
    Koweït
    Liban
    Oman
    Palestine
    Qatar
    Syrie
    Yémen