Publier vos produits
Vetonit - Spatter Dash SB - Cementitious Scratch Coat Key Coat
Saveto

Vetonit - Spatter Dash SB - Cementitious Scratch Coat Key Coat

Traduit par Google,

Le mortier d'accrochage à base de ciment Spatter Dash SB est composé de liants hydrauliques, de granulats de sable sélectionnés et d'additifs haute performance. Fourni sous forme de poudre sèche en sacs pré-dosés, il est prêt à l'emploi sur chantier ; il suffit d'y ajouter de l'eau propre pour obtenir un mortier facile à projeter. Produit de haute qualité pour de multiples applications, Spatter Dash SB contient un agent de liaison spécial.

Utilisations :

  • En tant que couche d'accrochage intérieure et extérieure pour les enduits.
  • À utiliser sur les murs en blocs, le béton apparent et les panneaux préfabriqués avant l'application du plâtre.
  • Renforcement de l'adhérence du plâtre et ancrage mécanique pour application horizontale, verticale et en surplomb.

Caractéristiques et avantages :

  • Le prémélange contrôlé en usine garantit une qualité élevée et constante.
  • Nécessite uniquement l'ajout d'eau sur place au moment de l'utilisation.
  • Application manuelle ou à la machine à pulvériser, ou encore par les techniques de la taloche et de la truelle.
  • Maniabilité supérieure.
  • Excellente adhérence sur une variété de supports.
  • Applications internes et externes.
  • Convient aux conditions humides et sèches.
  • Convient aux surfaces verticales et aux plafonds.
Spécification
  • Standard Compliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926
Spécifications techniques
  • Réference unique.Spatter-Dash-SB
  • Famille de produitsPlasters and Masonry
  • Groupe de produitsCementitious scratch coat key coat
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64_29
  • Description de l'Uniclass 2015Factory mixed plasters
  • Code CSI MasterFormat 201409 24 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cement Plastering
  • Numéro OmniClass23-13 37 19
  • Titre OmniClassExterior Plasters

Disponibilité de la région

Asie Afrique