Publier vos produits
Vetonit - Vetoset CA540 - Internal Multipurpose Adhesive to Work with Multiple Types of Tiles
Saveto

Vetonit - Vetoset CA540 - Internal Multipurpose Adhesive to Work with Multiple Types of Tiles

Traduit par Google,

Vetoset CA540 est une colle à carrelage professionnelle polyvalente à base de ciment, compatible avec la plupart des types de carreaux et de supports. Sa composition inclut un mélange de ciment, d'agrégats soigneusement sélectionnés, d'additifs spéciaux et de polymères qui lui confèrent ses propriétés exceptionnelles. Ce produit est adapté à un usage intérieur.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 2 : Colle à carrelage - Vetoset CA540 - Colle multi-usages compatible avec différents types de carreaux - C2 T
  • Couche 3 : Carrelage - Carrelage en céramique, pierres naturelles, pierres artificielles.

Utilisations :

  • Carrelage en céramique, pierre naturelle, pierre artificielle et bien d'autres types de carreaux.
  • Pose de carreaux grand format sur des surfaces horizontales.
  • Convient à une application sur de nombreux types de supports.

Caractéristiques et avantages :

  • Facile à appliquer, produit monocomposant
  • Utilisé en interne.
  • Forte adhérence.
  • Carrelage des zones immergées et humides
Spécification
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 12004 as C2 T
    • SASO ISO13007-1as C2 T
    • GEV-EMICODE® EC1PLUS
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vetoset-CA540
  • Famille de produitsTiling Systems
  • Groupe de produitsMultipurpose Cementitious Tile Adhesive
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-07-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Description de l'Uniclass 2015Tile adhesives
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Numéro OmniClass23-13 23 15
  • Titre OmniClassAdhesives

Disponibilité de la région

Asie Afrique