Publier vos produits
Vetonit - Vetotop CL531 - Cementitious Self Leveling Underlayment 8-20mm Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop CL531 - Cementitious Self Leveling Underlayment 8-20mm Thick

Traduit par Google,

Vetotop CL531 est une sous-couche autonivelante monocomposante à base de ciment modifié aux polymères, composée de liants hydrauliques, de granulats sélectionnés et d'additifs spéciaux. Elle est fournie sous forme de poudre sèche en sacs pré-pesés, prête à l'emploi sur chantier. Une fois mélangée, elle forme un mortier fluide, cohésif et autolissant, d'aspect miellé, qui s'applique en épaisseurs de 8 à 20 mm, pour une finition ultra-mate, prête à recevoir les revêtements de sol définitifs tels que carrelages, moquettes, revêtements de sol résineux, parquets, etc.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Béton coulé sur place
  • Couche 2 : Apprêt - Vetobond PB433 - Agent de liaison et d'étanchéité à base d'acétate de polyvinyle (PVAc)
  • Couche 3 : Sous-couche autonivelante - Vetotop CL531 - Sous-couche autonivelante pré-mélangée pour sol en ciment de 8 à 20 mm d'épaisseur
  • Couche 4 : Revêtement de sol - Revêtements de sol tels que moquette, parquet, carrelage, vinyle, etc.

Utilisations :

  • Nivellement de dalles de béton avant l'application de revêtements de sol définitifs tels que carrelages et systèmes résineux.
  • Comme support pour les carreaux de vinyle, le parquet, la moquette et les revêtements de sol qui nécessitent des supports ultra-plats.

Caractéristiques et avantages :

  • Le pré-mélange contrôlé en usine garantit une qualité élevée et constante.
  • Convient aux conditions climatiques difficiles du Moyen-Orient.
  • Application facile permettant une productivité élevée et une finition supérieure.
  • Mise en service et facilité d'entretien rapides.
  • Adhérence élevée au substrat.
  • Excellentes propriétés physiques et mécaniques.
  • Retrait compensé.
  • Excellente maniabilité.
  • Renforcé par des fibres résistant à la formation de fissures.
Spécification
  • Standard Compliance:

    • SASO EN13813
    • Classified as CT-C25-F4 RWA10 B1,0
      Spécifications techniques
      • Réference unique.Vetotop-CL531
      • Famille de produits Coverings, coatings and finishes
      • Groupe de produitsCementitious Self Leveling Underlayment
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2025-08-18
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalCiment
      • Conçu enArabie saoudite
      • Fabriqué enArabie saoudite
      Classification
      • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
      • Classification IFCFloor
      • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
      • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
      • Code CSI MasterFormat 201403 54 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Cast Underlayment
      • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11
      • Titre OmniClassCementitious Floor Underlayments

      Disponibilité de la région

      Asie Afrique