Publier vos produits
Interlocked socket 63A

Interlocked socket 63A

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,
PROXIMA est une gamme complète de prises de courant interverrouillées de 16A à 63A, avec ou sans protection par fusible en versions 16A et 32A. Disponibles en tant que prises de courant simples à montage en saillie ou à encastrer à installer sur les bases modulaires et le système d'ensembles de distribution correspondants. Les versions encastrées ont l'interrupteur pré-câblé en amont pour accélérer les opérations de câblage des ensembles de distribution. Le gros bouton encastré facilite le fonctionnement dans toutes les conditions, tout en évitant les bris dus aux impacts accidentels. Le couvercle de la prise a une indication claire des positions ouverte et fermée et est équipé d'un écrou à anneau à haute adhérence pour faciliter les opérations de serrage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.interlocked-socket-63a
  • Famille de produitsPanelboards & Switchboards
  • Groupe de produitsModular Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPC/ABS
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants