Publier vos produits
Exiway Smart

Exiway Smart

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Bloc autonome d’éclairage de sécurité EVACUATION par la tranche avec source lumineuse LED adressable compatible avec système Dicube pour la supervision.
Spécification
  • Equipé d'un circuit électronique capable de : Reconnaître les défauts après un test ; adresser automatiquement chaque bloc pour l'identification, tester périodiquement le fonctionnement et l’autonomie. Un voyant de statu multicolore indique l’état de recharge et indique les défauts individuels ainsi que la batterie déconnectée. L'adressage peut être effectué de 2 manières : Adressage automatique total pour chaque luminaire connecté à la Control Unit. De manière séquentielle, l’utilisateur peut choisir l’adresse de chaque luminaire dans le logiciel de supervision (Ecostruxure Emergency Lighitng Expert) ou dans l’APP (eCommission Exiway), puis il-confirmer en pointant avec un pointeur laser le bloc souhaité. Luminaires avec laser reçus intégrés pour l'adressage séquentiel et pour le lancement du test manuel. Dispositif intégré VLDP (Visual Lighting Data Pulling) permettant de télécharger des informations sur les bloques via un périphérique dédié compatible avec APP (eCommisison Exiway – datascan) pour Android. Commande de fonctionnement à distance disponible via une unité de contrôle dédiée Smart Control (OVA53199) et télécommande TBS Smart LS (OVA59801) connectée avec des câbles polarisés standard (non inclus) Livrée avec étiquette pour la signalisation (flèche basse, haute, droite, gauche, haute pour installation vertical) 3 arrivées de câbles sur faces derrière. Possibilité d'installer le bloc en plafond suspension (OVA59822), Grille IK10 (OVA53176) pour installation en parking, accessoires non inclus. Raccordement sur bornes sans vis 4 x 2,5mm (max.). Câblage traversant possible.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Exiway_Smart_FR
  • Famille de produitsEmergency Lighting
  • Groupe de produitsLuminaries
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2022-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie