Publier vos produits
Kaedra - Waterproof enclosures

Kaedra - Waterproof enclosures

4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
Traduit par Google,
Convient pour 3 à 72 modules, les boîtiers étanches offrent une protection complète à tout, des prises industrielles aux appareils modulaires de commande et au-delà. Simples à installer et très robustes, les coffrets étanches garantiront à vos installations une parfaite protection contre les intempéries.
Spécification
  • The complete range of waterproof enclosures IP65 and IK09 are ideal for providing protection to push buttons, non-modular switchgear and much more. Easy to install, they will ensure you get the compatibility and flexibility you need from waterproof enclosures. Designed with complete protection of command modular devices in mind as well as industrial sockets and non-modular switchgear. Available either with or without user interface. Highly versatile. Quick and easy installation for all types of devices. Provides exceptional weather protection to modular and non-modular switchgear, industrial sockets, push buttons and more. Robust and reliable, they stand up to any weather conditions. Adaptable to all types of installations: vertical and horizontal association and wide multi-purpose range.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kaedra_A
  • Famille de produitsPanelboards & Switchboards
  • Groupe de produitsModular Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Numéro OmniClass23-35 31 15
  • Titre OmniClassElectrical Distribution Control Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Sud L'Europe