Publier vos produits
PrismaSeT S - surface encloures

PrismaSeT S - surface encloures

3.1 sur 5 étoiles3.1(11 Avis)
Traduit par Google,

PrismaSeT S est un boîtier métallique de classe 2 à montage mural prêt à l'emploi, conçu pour intégrer les équipements Schneider Electric, tout en garantissant la cohérence entre l'assemblage, la connexion, le fonctionnement, l'interaction numérique et la conformité aux normes CEI 61439.

L'application typique est le petit bâtiment et le résidentiel élevé

Spécification
  • - Enclosures from 4 to 8 rows in 24Modules and from 6 to 8 rows in 24 Modules plus lateral duct

    - Metal Body with removable sides for an easy wiring.

    - Plain and transparent door provided or available as accessories.

    - 4 different rail DIN position allow to increase or reduce the pitch or gain space in depth.

    - Removable Din Rail in 24 Module size provided

    - Fast connection terminal block for Earth are included or provided as accessories

    - Up to 160A

    - Class 2

    - Compliant with IEC 61439-1-2 and-3 standards

    - Color RAL9003

    - Degree of protection: IP30 to IP41

    - Degree of protection against mechanical impacts: IK07 without door and IK08 with door

Spécifications techniques
  • Réference unique.prismaset-s
  • Famille de produitsPanelboards & Switchboards
  • Groupe de produitsModular Enclosures
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2022-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs