Publier vos produits
Model SFB Aluminum Dryer Vent
Model SFB Aluminum Dryer Vent
Model SFB Aluminum Dryer Vent
Model SFB Aluminum Dryer Vent

    Model SFB Aluminum Dryer Vent

    Traduit par Google,

    Conçu spécialement pour les applications extérieures, le SFB est facile à installer et possède de larges ouvertures pour réduire les obstructions. Équipé de série d'un clapet à clapet, il empêche l'air extérieur de refouler dans la maison par le sèche-linge. Le SFB est adapté aux applications de ventilation d'extraction, comme les sèche-linge, les salles de bain ou les cuisines. Sa construction en aluminium anodisé épais est résistante à la corrosion pour une durabilité accrue. Démontable des conduits, il facilite le nettoyage avant utilisation.

    *Note
    Aucun fabricant de persiennes ne garantit que ses persiennes empêchent la pénétration de l’eau dans toutes les circonstances possibles de vent et de pluie.

    Spécification
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.model_sfb-dryer-vent
    • Famille de produitsDryer Vents
    • Groupe de produitsDryer Vents
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 13
    • Titre OmniClassWall Ventilation Diffusers