À travers le mur, 3"- 4", kit de granulés de type L. Système de ventilation pour les applications de poêle à granulés. Conçu pour les installations horizontales uniquement. Ce kit comprend un capuchon horizontal de 10,2 cm, un coude à 90 degrés de 10,2 cm, un support mural de 10,2 cm, cinq longueurs de tuyau de 10,2 x 3,1 cm, un té de 10,2 cm avec nettoyage, un coupe-feu mural de 10,2 cm, un Support de té de 4" pouces, un agrandisseur de granulés de 3" à 4" et un connecteur de tuyau de 3" pouces. Les gaz de combustion de l'appareil ne doivent pas dépasser 570 F.
Comme présenté sur Amazon.com
#Selkirk #PelletStovePipe #ThruTheWallPelletStoveKit
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |