Publier vos produits
X4110 - Console, PACS, Remote View w/One 2MP Monitor
SEPS2BIM

X4110 - Console, PACS, Remote View w/One 2MP Monitor

Traduit par Google,
Station de visualisation à distance à un moniteur pour le système d'archivage et de récupération d'images (PACS). Cette station est destinée à être utilisée par des prestataires extérieurs à la radiologie pour examiner les images et les résultats. La station comprend le stockage local d'images, la manipulation d'images et l'affichage simultané de plusieurs images sur un seul moniteur. Les images sont stockées sur un disque dur résident et sortent du disque au fur et à mesure que des images plus récentes sont envoyées à la station par radiologie. Le fournisseur peut demander des images au PACS. L'unité doit être connectée au PACS par LAN pour la réception des images et des résultats. La console doit être compatible DICOM. L'entrée peut se faire au clavier, à la souris, au trackball ou aux commandes vocales.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X4110
  • Famille de produitsConsole
  • Groupe de produitsPACS
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)510
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis