Publier vos produits
A1115 - Console, Service, Infant, Prefabricated
SEPS2BIM

A1115 - Console, Service, Infant, Prefabricated

Traduit par Google,
Console de service préfabriquée pour bébé. Il se compose d'un module de service en armoire. Il contient tous les gaz médicaux et les services électriques pour le traitement individuel. Précisez le nombre de prises électriques et le type de console (simple ou double). Taille à déterminer selon l'aménagement de la pépinière. Pour une utilisation dans l'USI néonatale.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A1115
  • Famille de produitsConsole
  • Groupe de produitsService
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)2440
  • Profondeur (mm)890
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement