Publier vos produits
D4560 - Engine, Dental, Bench, Electric
SEPS2BIM

D4560 - Engine, Dental, Bench, Electric

Traduit par Google,
Moteur dentaire monté sur banc à grande vitesse. Le moteur est utilisé dans les laboratoires de prosthodontie pour la réparation partielle ou complète de prothèses dentaires et la fabrication d'attelles chirurgicales. L'unité peut être directement entraînée électriquement ou avoir un moteur à distance connecté à l'unité d'entraînement par une courroie et un bras d'équilibrage. L'unité comprend une pièce à main, une pédale et une commande de puissance. Les dimensions physiques de la base de données se réfèrent à l'unité de style courroie/bras d'équilibrage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D4560
  • Famille de produitsEngine
  • Groupe de produitsDental
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)610
  • Largeur (mm)330
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement