Publier vos produits
E0580 - Workstation, Urinalysis Lab, Small
SEPS2BIM

E0580 - Workstation, Urinalysis Lab, Small

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 6 bandes de suspension verticales ; 1 rail d'équipement, montage mural, 24 pouces ; 2 lumières, 30 W ; 1 lumière 48 pouces ; 2 rails à outils, 30 W ; 1 Tackboard, 30"W ; 1 Work Surf en porte-à-faux, 30"D x 48"W; 1 Work Surf en porte-à-faux, 30"D x 60"W; 1 Tiroir, 3"H; 3 tiroirs, 6" H ; 2 unités de retournement verrouillables, 30 " L ; 1 unité flipper verrouillable, 48" W ; 3 tiroirs mobiles avec tiroir ; 1 plateau de clavier réglable ; 2 étagères, stockage/affichage 30" W ; 1 étagère, rangement/présentoir 48" L ; 1 piédestal, boîte, classeur ; 2 tables réglables en hauteur, 24"P x 48"L ; 2 bacs à papier ; 1 plateau diagonal ; 8 séparateurs d'étagère ; 1 cabine d'évier en porte-à-faux, avec Corian Dessus, 30"D x 24"W ; 1 évier en acier inoxydable 19"D x 21"D ; 1 dosage de robinet mélangeur à col de cygne. Avec bracelets ; 1 crépine et cordier ; organisateur de tiroir * Matériel requis pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0580
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsUrinalysis Lab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)4570
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord