Publier vos produits
L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model
SEPS2BIM

L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model

Traduit par Google,
Centrifugeuse réfrigérée. Il s'agit d'une unité au sol avec un système de contrôle de vitesse à semi-conducteurs qui a des vitesses allant d'environ 150 à 6000 tr/min. Les autres caractéristiques comprennent une plage de température de -9 à +39 degrés Celsius, une minuterie numérique à double plage, une détection de déséquilibre du rotor, une mémoire programmable et un frein dynamique avec trois taux de décélération. L'unité dispose également d'un système de réfrigération composé d'un compresseur nécessitant peu d'entretien et d'un bol de protection isolé à serpentin. Utilisé dans les laboratoires pour le traitement d'échantillons sensibles à la chaleur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L1670
  • Famille de produitsCentrifuge
  • Groupe de produitsRefrigerated
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1270
  • Largeur (mm)810
  • Profondeur (mm)910
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord