Publier vos produits
L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas
SEPS2BIM

L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas

Traduit par Google,
Analyseur de PH/gaz du sang. L'unité mesure le pH, le PCO2 et le P02 et effectue des calculs pour le CO2, le HCO3 et l'excès de base. Les caractéristiques de l'unité comprennent : une capacité d'étalonnage automatique et des plages de mesure de 6,4 à 8,0 pour le pH ; 0 à 800 mmHg pour PO2 ; et 8,0 à 200.mmHg. pour la PCO2. Utilisé dans les laboratoires pour effectuer des déterminations de pH/gaz sanguins.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L1930
  • Famille de produitsCentrifuge
  • Groupe de produitspH/Blood Gas
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)560
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement