Publier vos produits
L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator
SEPS2BIM

L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator

Traduit par Google,
Incubateur de plaquettes autonome. L'unité est équipée d'un rotateur. L'unité peut être une unité à capacité simple ou double et peut contenir des rotateurs de plaquettes et des agitateurs pour un mélange continu à 22 degrés centigrades. Il a une circulation d'air forcée pour maintenir une température uniforme dans tout l'incubateur, une plage de température de 15 à 40 degrés centigrades, un système d'alarme en cas d'écart de température ou de panne de courant et une vitesse de rotation de 6 tr/min pour maintenir la viabilité des concentrations de plaquettes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L2575
  • Famille de produitsIncubator
  • Groupe de produitsPlatelet
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1520
  • Largeur (mm)1040
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement