Publier vos produits
L9720 - Station, Pathology, Gross
SEPS2BIM

L9720 - Station, Pathology, Gross

3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
Traduit par Google,
Station de pathologie macroscopique. L'unité contient quatre ventilateurs électroniques à deux vitesses pour réduire le danger de toxicité du formaldéhyde, un système d'échappement avec des filtres qui durent de 2 à 8 mois pour convertir le formaldéhyde en CO2 et en eau, des lampes fluorescentes intégrées pour un éclairage sans ombre, un " option de capture vocale" pour permettre au pathologiste de dicter sans avoir à tâtonner avec une commande manuelle ou au pied et un robinet intégré avec bac de récupération à l'arrière. Utilisé pour la préparation brute des échantillons de pathologie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L9720
  • Famille de produitsStation
  • Groupe de produits Pathology
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement