Publier vos produits
M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon
SEPS2BIM

M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon

Traduit par Google,
Pompe à ballonnet intra-aortique. L'article est utilisé pour traiter un choc cardiogénique résultant d'une lésion ou d'une lésion myocardique étendue. La pompe doit fonctionner sur secteur ou sur batterie et doit être une unité mobile. Il contient des capacités de surveillance physiologique, de stimulation et de pompage. Il nécessite un temps d'installation minimal et a une capacité de pompage immédiate. Les ajustements peuvent être effectués sans interruption du pompage. Le moniteur peut être monté à distance pour la commodité des cliniciens et permet de visualiser simultanément le pontage cardio-pulmonaire et la pompe à ballonnet intra-aortique. La pompe est conçue pour être utilisée dans l'unité de soins intensifs, la salle d'opération, le laboratoire de cathétérisme cardiaque et pendant le transport.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4811
  • Famille de produitsPump
  • Groupe de produitsIntra-Aortic
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1350
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)690
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement