Publier vos produits
M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted

Traduit par Google,
Bain à remous sur pieds monté au sol. Le bain à remous se compose d'un réservoir étanche en acier inoxydable de gros calibre, d'un éjecteur et d'un aérateur à turbine électrique, d'un thermomètre intérieur à cadran, de poignées, d'un robinet de vidange et d'une console thermostatique de mélange d'eau. L'unité est utilisée pour les traitements de bain à remous des jambes. Le chiffre de poids de la base de données est pour un réservoir rempli.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M8055
  • Famille de produitsWhirlpool
  • Groupe de produitsLeg
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1040
  • Largeur (mm)640
  • Profondeur (mm)1520
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement