Publier vos produits
M8133 - Ergometer, Upper Body
SEPS2BIM

M8133 - Ergometer, Upper Body

Traduit par Google,
Ergomètre pour mesurer l'effort du haut du corps pendant un programme d'exercices. L'unité se compose d'un siège et d'un mécanisme à manivelle à hauteur d'épaule. L'unité est utilisée pour les protocoles de réadaptation physique et les tests d'effort. L'unité mesure de manière quantifiable l'effort exercé par le patient.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M8133
  • Famille de produitsErgometer
  • Groupe de produitsUpper Body
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1960
  • Largeur (mm)860
  • Profondeur (mm)1520
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement