Publier vos produits
P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back
SEPS2BIM

P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back

Traduit par Google,
Lavabo mural en porcelaine vitrifiée (taille approximative de la cuvette 7"x15"x10") avec : tablier à devant droit, dos droit ou profilé ; trous de robinet à 4" centres ; bec col de cygne; poignées de lame de poignet; et filtre à grille. Il doit convenir à une utilisation dans les cliniques, les bureaux, les toilettes ou les zones de soins aux patients.
Spécifications techniques
  • Réference unique.P3000
  • Famille de produitsLavatory
  • Groupe de produitsVitreous China
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)330
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement