Publier vos produits
R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser
SEPS2BIM

R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser

Traduit par Google,
Distributeur de machine à glaçons d'environ 71" H x 19" P x 24" L. Cette unité fournit automatiquement de la glace en flocons et de l'eau refroidie. L'unité a une capacité quotidienne jusqu'à 650 livres et un compartiment de stockage en acier inoxydable d'une capacité de 100 livres avec station d'eau. Il est un distributeur de glace autoportant à chargement automatique pour la restauration et les soins de santé. L'unité est utilisée dans les établissements de santé et diverses opérations de restauration commerciale pour la distribution de glace.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R4650
  • Famille de produitsIce Maker
  • Groupe de produitsFlaked
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2080
  • Largeur (mm)910
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement