Publier vos produits
R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft
SEPS2BIM

R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft

Traduit par Google,
Réfrigérateur de banque de sang. Cette unité a une seule porte vitrée, un tiroir coulissant, un thermomètre d'enregistrement de 7 jours, un système d'alarme haut/bas, une alarme de panne de courant à piles et une alarme à distance. L'unité est utilisée pour le stockage du sang tel que requis par l'AABB, l'ANRC et la FDA pour le sang total.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R6010
  • Famille de produitsRefrigerator
  • Groupe de produitsBlood Bank
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2060
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)970
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement