Publier vos produits
R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet

Traduit par Google,
Réfrigérateur à deux sections d'environ 84 po H x 53 po L x 37 po P. Cette unité est composée de deux sections avec deux portes en acier inoxydable séparées. Les portes se ferment automatiquement avec des arrêts de sécurité. Ce réfrigérateur est utilisé pour le stockage général dans les cuisines commerciales, les hôpitaux et les écoles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R7100
  • Famille de produitsRefrigerator
  • Groupe de produits50 Cubic Feet
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)910
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement