Publier vos produits
T8055 - Wattmeter, Ultrasonic
SEPS2BIM

T8055 - Wattmeter, Ultrasonic

Traduit par Google,
Wattmètre à ultrasons. Les caractéristiques/composants comprennent une conception électronique et mécanique pour offrir des performances supérieures et une plus grande durabilité ; tube en plexiglas transparent sur le panneau avant qui permet à l'opérateur de déterminer immédiatement le niveau de liquide dans le réservoir scellé ; et des mesures de puissance qui peuvent être facilement lues sur l'écran LCD. Cet appareil est un instrument unique en son genre utilisé par les réparateurs biomédicaux qui testent régulièrement les appareils à ultrasons thérapeutiques. L'unité est alimentée par batterie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.T8055
  • Famille de produitsWattmeter
  • Groupe de produitsUltrasonic
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)280
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord