Publier vos produits
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pompes
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pompes
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pompes
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pompes
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pompes

    Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pompes

    Le Rainkit Sanisub 800 est un kit de relevage complet conçu pour les eaux claires, d’inondation et pluviales, idéal pour les rampes de parking. Il comprend deux pompes Sanisub 800 montées sur un châssis en inox, fonctionnant en alternance.
    Le kit inclut : un boîtier de commande, une canalisation en PVC, un châssis en inox, deux pompes et un flotteur d’alarme.

    Spécification
    • Pompe submersible eaux claires
      Immersion jusqu'à 7 m
      Granulométrie 20 mm
      Déclenchement automatique
      Fonctionnement alternatif des deux pompes
      Evacuations prémontées

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rainkit-sanisub-800
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanisub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)426
    • Largeur (mm)363
    • Profondeur (mm)454
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes