Publier vos produits
Wall cabinet 80cm Uno (5410080)

Wall cabinet 80cm Uno (5410080)

Traduit par Google,
Porte Uno Blanche. - Plate avec bord légèrement arrondi. - MDF 16 mm. - Couleur NCS S 0500-N, durcie aux UV à base d'eau. - Ecolabel Nordic Swan.
Spécification
  • Wall cabinet with glass door. With 3 glass shelves.
Spécifications techniques
  • Réference unique.0185410080
  • Famille de produitsUno
  • Groupe de produitsWall cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)864
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)330
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Matériel secondairePanneau MFC
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe