Publier vos produits
(BR) UniLine In ground Wall Washer

(BR) UniLine In ground Wall Washer

Traduit par Google,

L'UniLine In-Ground Wall Washer est un luminaire LED encastré de sol d'extérieur, conçu pour les façades architecturales et l'éclairage extérieur. Sa conception mécanique robuste et son optique unique en font l'éclairage idéal pour les façades de bâtiments à plusieurs étages, les viaducs et toute application nécessitant un éclairage linéaire encastré au sol. Ses LED haute puissance, ses multiples lentilles de dispersion symétriques et asymétriques, ainsi qu'une option DMX avec câblage de signal pour une connectivité complète, offrent aux architectes et aux designers la liberté d'explorer un large éventail de concepts et de designs, sans aucune limite.

Spécification
  • • Temperatura de cor padrão: 3000K, 4000K, RGB, RGB30K, RGB40K

    • Opcional: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Vermelho, Verde, Azul, Âmbar

    • Fonte de alimentação Liga-desliga (versão 24 V CC) / DMX (versão 24 V CC)

    • Design robusto e classificação IP67 para uso externo

    • Vida útil de 50 mil horas

    • Ampla gama de ângulos de feixe, de estreito a aberto

Spécifications techniques
  • Réference unique.br-uniline-in-ground-wall-washer
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur

Disponibilité de la région

Amérique du Sud
Brésil