Latte de désinfection UVC TMS160C 2X36W TUV SLV/6
Code de commande : 911401524871
La latte UV-C est conçue pour la désinfection des surfaces et convient à un large éventail d'applications. La réglette UV-C fournit un rayonnement UV-C universel avec une distribution homogène. Sa capacité de désinfection est basée sur la puissance utilisée et un temps d'exposition spécifique pour une distance donnée de cette surface. Personne ne doit être présent au moment de l'utilisation, en raison du risque élevé de lésions oculaires et cutanées. Les performances sont améliorées par un corps en aluminium hautement réfléchissant et durable, qui améliore encore son efficacité et dirige la lumière UV-C vers les surfaces à irradier. Les douilles et embouts sont protégés contre les UV-C grâce à un blindage dédié. Une version à 1 et 2 lampes est disponible, aussi bien pour la réglette nue que pour la réglette réflecteur. Cela offre encore plus de flexibilité.
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Arménie |
Azerbaïdjan |
Bangladesh |
Bhoutan |
Brunéi Darussalam |
Cambodge |
Chine |
Corée du Nord |
Corée du Sud |
Géorgie |
Hong Kong |
Île Christmas |
Îles Cocos (Keeling) |
Inde |
Indonésie |
Japon |
Kazakhstan |
Kirghizistan |
Laos |
Macao |
Malaisie |
Maldives |
Mongolie |
Myanmar (Birmanie) |
Népal |
Ouzbékistan |
Pakistan |
Philippines |
Singapour |
Sri Lanka |
Tadjikistan |
Taïwan |
Territoire britannique de l'océan Indien |
Thaïlande |
Turkménistan |
Vietnam |