Publier vos produits
Philips eW Profile Powercore gen4
Philips eW Profile Powercore gen4
Philips eW Profile Powercore gen4

    Philips eW Profile Powercore gen4

    Traduit par Google,

    Luminaire d'éclairage d'accentuation et d'espace de travail intérieur à profil ultra bas sous l'armoire avec lumière blanche à température unique
    Profile gen4 apporte un éclairage avancé sous les armoires aux cuisines sophistiquées d'aujourd'hui. Grâce à son profil ultra-bas, Profile gen4 s'intègre parfaitement dans n'importe quelle cuisine, de la cuisine au grand, y compris les rénovations et les nouvelles constructions. Pour créer la bonne ambiance, il propose quatre températures de couleur populaires (2700 K, 3000 K, 3500 K ou 4000 K). Un choix de longueurs de luminaires et une large gamme d'accessoires permettent une installation rapide et facile. Une efficacité énergétique exceptionnelle peut générer des remises dès le départ et générer des économies d'énergie considérables sur de nombreuses années d'utilisation fiable.

    Spécification
    • Beam Angle:105° x 100° Lumens: 195 to 828 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Applications: General Illumination Environment: Dry/Damp Location Input Voltage: 120 or 220 to 240 VAC Housing Material: Extruded aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class B, CE, C-Tick
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Philips_eW_Profile_Powercore_gen4
    • Famille de produitsProfile
    • Groupe de produitsInterior under-cabinet light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Asie