Publier vos produits
BL5016 Micro Accent
BL5016 Micro Accent
    Signify

    BL5016 Micro Accent

    Traduit par Google,
    Le boîtier est fabriqué en alliage d'aluminium de qualité marine, moulé sous pression et doté d'un double joint, pour une durabilité accrue. Ses dents crantées anti-vibrations, intégrées à la base du boîtier, assurent un verrouillage fiable. Un bras pivotant à 360° entièrement réglable permet un éclairage précis, tandis qu'une lentille inclinée facilite l'auto-nettoyage. Ce luminaire est homologué UL et cUL pour une ampoule MR16 de 50 watts. Il est également disponible avec une ampoule LED Philips MR16. La douille est équipée d'un clip de fixation pour maintenir l'ampoule en place.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Offers up to 25,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Die-cast marine grade aluminum alloy housing
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool LEDs
      • Thermoset powdercoat finish
      • Pre-wired
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BL5016_Micro_Accent
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Landscape
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage