Publier vos produits
Wabo® CorridorWrap Floor CWFF-C
Sika

Wabo® CorridorWrap Floor CWFF-C

Traduit par Google,
Wabo®CorridorWrap Floor Series est un système de joint durable avec des lignes de visibilité étroites qui offre un choix de modèles avec une variété de joints élastomères et de dispositifs de retenue des bords. Cette variété offre une large gamme de solutions de fixation pour les applications au sol et permet la sélection d'un système adapté au mouvement prévu du bâtiment et aux conditions du projet, y compris la conformité aux directives de l'ADA.
Spécifications techniques
  • Réference unique.WABO_CWFF_C
  • Famille de produitsExpansion Joints
  • Groupe de produitsArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireElastomère
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie