Système de joints de dilatation souterrains, le système Sika Emseal BG peut être installé à l'extérieur des fondations autoportantes et des murs de tunnel, contre le mur de soutènement (côté aveugle) sur les murs formés d'un seul côté et les joints du sous-plancher, avant couler du béton contre un revêtement de sol ou une base de sous-plancher préparée.
Le système BG est doté d'un presse-étoupe thermoplastique extrudé à plusieurs cellules robuste, avec des brides doubles pour un raccordement sécurisé au système d'étanchéité. Les brides sont prises en sandwich, soudées ou collées aux couches de la membrane d'étanchéité souterraine. L'ensemble est fixé à la structure par des barres de terminaison fixées mécaniquement.
Le Système BG est intégré à la membrane d’étanchéité à l’aide d’accessoires proposés par le fabricant de la membrane d’étanchéité. Il est thermosoudable, garantissant de manière unique la continuité du joint grâce aux transitions et terminaisons soudées en usine.
Caractéristiques
• Système étanche pour joints de dilatation de murs souterrains et remblayés
• Système étanche pour joints de dilatation installés en côté aveugle des murs coffrés simple face et sous dalle
• Grande capacité de mouvement
• Capacité d'étanchéité redondante à l'imperméabilisation
• Brides d'intégration de membrane à double niveau
• Soudures sur membranes à base de PVC
• Des membranes de caoutchouc, de bit mod, de liquide appliqué à froid ou d'asphalte caoutchouté à chaud peuvent être collées sur les brides BG.
• Fixation redondante – collée et mécanique
• Transitions thermosoudées aux tés, aux croix, à l'extérieur et à l'intérieur - années 90
• Transition étanche vers les joints muraux EMSEAL
• Transition étanche aux joints de terrasse FP Plaza dans les terrasses en dur
• Transitions étanches vers RoofJoint dans les toits verts, les toits végétaux et les terrasses d'esplanade
• Le système BG fourni comprend la barre de terminaison et les fixations nécessaires lorsque cela est requis pour l'installation.
Les usages
À utiliser au niveau des joints de dilatation structurels dans les murs de fondation et de tunnel, dans les constructions remblayées et côté aveugle, ainsi que sous les dalles.
• Murs en béton coulé où l'accès à l'extérieur est possible (conditions remblayées)
• Murs en béton coulé là où l'accès à l'extérieur n'est pas possible après la mise en place du béton – c'est-à-dire côté aveugle (conditions de formage sur un seul côté)
• Tunnel sous dalle (la dalle est coulée sur membrane d'étanchéité et système BG)
Là où les joints d'étanchéité et de dilatation continuent du mur sous la dalle de plancher, le système BG serait installé sous la dalle de plancher et ferait la transition, via un coin extérieur soudé en usine, vers le système BG installé à l'extérieur des joints muraux.
Pour les joints verticaux se prolongeant au-dessus du niveau du sol fini, le système BG passerait au niveau du niveau aux joints d'étanchéité Seismic Colorseal ou Emshield WFR.
Lorsque le joint de dilatation sous le niveau du sol passe à un joint de pont horizontal au niveau du niveau du sol ou en dessous : dans les paysages mous, le système BG passerait au RoofJoint et à l'imperméabilisation au niveau du platelage structurel. Dans les aménagements en dur et les dalles divisées, le BG passerait à un système FP (For Plaza).
Tailles
BG-0200 : 2-3 pouces | 50-75mm
BG-0400 : 3-5 pouces | 75-125mm
BG-0600 : 5-7 pouces | 125-175mm
Des tailles personnalisées plus grandes peuvent être disponibles pour répondre à une application spécifique. Consultez l'EMSEAL.
Mouvement
BG-0200 : 2 1/2 pouces | 60mm
BG-0400 : 5 pouces | 125mm
BG-0600 : 7 pouces (min) | 175mm
Pour toute question concernant le mouvement dans une condition spécifique, consultez EMSEAL.
Couleur
Noir ou blanc
Brevets américains
Brevet américain : 9 850 662
Brevet américain : 9 322 163