Publier vos produits
Sikafloor® MultiDur EB-24
Sikafloor® MultiDur EB-24
Sikafloor® MultiDur EB-24
Sikafloor® MultiDur EB-24
    Sika
    Archivé

    Sikafloor® MultiDur EB-24

    Sikafloor® MultiDur EB-24 est un système de revêtement de sol industriel robuste et dur avec une surface antidérapante texturée. Épaisseur de couche 2 - 4 mm. Disponible dans de nombreux coloris du nuancier RAL. Il est conçu pour une utilisation dans les zones où la résistance au glissement, chimique moyenne et haute résistance mécanique est nécessaire. Spécificités du système : • Haute résistance mécanique • Bonne résistance chimique • Très bonne résistance mécanique • Sans joint • Surface anti-dérapante • Nombreux coloris disponibles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.multidur_eb-24
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEpoxy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-25
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes