Sikafloor® MultiFlex PB-57 est un système de platelage de parking en polyuréthane, coloré, élastique, pontant les fissures et antidérapant et fait partie de la gamme de revêtements de sol Sikafloor® Multiflex. Il offre une finition résistante à l'usure, sans soudure, résistante aux produits chimiques, nécessitant peu d'entretien et antidérapante lorsqu'il est diffusé avec différentes qualités d'agrégats et scellé avec une couche d'étanchéité de finition brillante. Épaisseur ~4,0 mm. Usage interne.
Les usages
Le Sikafloor® MultiFlex PB-57 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.
Pour les terrasses de parking :
- Non exposé aux UV
- Zones de virage
Caractéristiques / Avantages
- Imperméable
- Haute résistance mécanique
- Bonne résistance chimique
- Bonne résistance à l'abrasion
- Finition brillante texturée
- Faible ramassage de la saleté
- Nettoyage facile
- Transparent
- Surface antidérapante et antidérapante
- Surface résistante aux rayures
- Application facile
- Faible entretien