Publier vos produits
Système de végétalisation extensive avec Sarnafil TG-66 (membrane synthétique)
Système de végétalisation extensive avec Sarnafil TG-66 (membrane synthétique)
Système de végétalisation extensive avec Sarnafil TG-66 (membrane synthétique)
Système de végétalisation extensive avec Sarnafil TG-66 (membrane synthétique)
    Sika

    Système de végétalisation extensive avec Sarnafil TG-66 (membrane synthétique)

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Sarnafil® TG 66 est une membrane synthétique en polyoléfines souples (FPO), contenant des stabilisants. Elle est renforcée d'un voile de verre non tissé selon la norme EN 13956.

    Caractéristiques / Avantages:
    • Excellente résistance aux intempéries, y compris au rayonnement UV permanent
    • Souple à basse température
    • Pas de contraintes internes au moment de la production
    • Grande stabilité dimensionnelle
    • Bonne résistance au poinçonnement
    • Excellente soudabilité
    • Pas de risque de délamination ou d'absorption d'eau par capillarité
    • Peut être produit en différentes couleurs
    • Compatible avec les anciens bitumes
    • Recyclable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sarnafil_TG_66
    • Famille de produitsRoofing
    • Groupe de produitsFPO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-29
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPolyoléfine (FPO)
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flexible polyolefin (FPO) polymeric membranes
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord