Publier vos produits
Wabo® SeismicFloor FXE
Sika

Wabo® SeismicFloor FXE

Traduit par Google,
Wabo®SeismicFloor (FXE) est conçu dans des conditions sans aucune obstruction. La plaque de recouvrement repose sur le sol fini. Il s'agit d'un système de plancher intérieur durable et fiable capable de s'adapter aux mouvements sismiques thermiques et multidirectionnels. Conçu pour un trafic piétonnier à volume élevé et des conditions de charges lourdes, SeismicFloor accepte la plupart des matériaux et finitions de sols intérieurs. Tous les modèles sont conformes aux directives de l'ADA.
Spécifications techniques
  • Réference unique.WABO_FXE
  • Famille de produitsExpansion Joints
  • Groupe de produitsArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints