Publier vos produits
Wabo® VIP
Wabo® VIP
Wabo® VIP
    Sika
    Archivé

    Wabo® VIP

    Wabo®VIP is a heavy-duty interior floor system with attractive sight lines. Designed for areas of high visibility requiring the ultimate in aesthetics and durability, VIP modular is narrow in width and provides a smooth no bump walking surface ideal for high volume foot traffic, sensitive equipment and heavy carts. Expandable in 3/8-inch movement increments the system requires no field assembly and is ideal for terrazzo applications.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WABO_VIP
    • Famille de produitsExpansion Joints
    • Groupe de produitsArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireElastomère
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints