Publier vos produits
Waterborne, low emitting, high impact resistant wall-coating system with a 2-component waterborne UV resistant Top Coat Sikagard® WallCoat PL-15
Sika

Waterborne, low emitting, high impact resistant wall-coating system with a 2-component waterborne UV resistant Top Coat Sikagard® WallCoat PL-15

Traduit par Google,

Sikagard® WallCoat PL-15 est un système de revêtement mural basé sur une technologie à base d'eau, combinant un apprêt acrylique et une couche de base renforcée de fibres de verre avec une couche de finition PU à 2 composants à base d'eau facile à nettoyer.

Les usages

Le Sikagard® WallCoat PL-15 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

Application sur béton, briques, substrats à base de ciment et de gypse, surfaces métalliques, bois, carrelage et plastique

Convient aux installations de production de l'industrie alimentaire et des boissons, de l'industrie pharmaceutique, de l'ingénierie médicale, des hôpitaux, des prisons, des établissements de santé et de loisirs

Caractéristiques / Avantages

  • Finition sans couture, facile à nettoyer
  • Bonne résistance aux UV et au jaunissement
  • Très faible émission de COV
  • Excellente résistance aux régimes de nettoyage répétés utilisant des détergents doux et des solutions de nettoyage
  • robuste et très durable, excellente résistance aux chocs
  • Plus flexible par rapport aux systèmes acryliques standard, meilleure résistance à la fissuration et à l'écaillage
  • Sans solvant
  • Bonne opacité
  • Inodore
  • Facile à appliquer
Spécifications techniques
  • Réference unique.wallcoat-pl-15
  • Famille de produitsWall Coating
  • Groupe de produitsPolyurethane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principal2C-Polyuréthane
  • Matériel secondairePolyuréthane
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_86_67
  • Description de l'Uniclass 2015Polyurethane (PU) resins
  • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Numéro OmniClass23-15 15 25
  • Titre OmniClassWall Finish Coatings
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord