Publier vos produits
Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13
Sika

Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13

Traduit par Google,

Sikagard® Wallcoat WS-13 est un revêtement à base d'eau, coloré et facile à nettoyer avec une très faible émission de COV / AMC.

Les usages

Le Sikagard® Wallcoat WS-13 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

  • murs et plafonds dans les tunnels de trafic

Caractéristiques / Avantages

  • Facile à nettoyer
  • Facile à appliquer, également par pulvérisation sans air
  • Faible odeur
  • Faibles émissions de COV/AMC
Spécifications techniques
  • Réference unique.wallcoat-ws-13
  • Famille de produitsWall Coating
  • Groupe de produitsEpoxy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
  • Matériel secondaireAutres
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_86_27
  • Description de l'Uniclass 2015Epoxy resins
  • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Numéro OmniClass23-15 15 25
  • Titre OmniClassWall Finish Coatings
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord