RESPECT DES CAHIERS DES CHARGES ACOUSTIQUES
> Les cloisons SINEMAX répondent aux cahiers des charges acoustiques les plus exigeants et permettent de respecter les exigences de bruit du Guide CST de la Commission Supérieure Technique de l’image et du son. > Lors de mesures acoustiques réalisées in situ avec le son Dolby Atmos en salle d’émission, le niveau de bruit dans la salle avoisinante est inférieur à la courbe NR 25 (recommandation du Guide CST). > L’indice d’affaiblissement acoustique apparent de la cloison SINEMAX à l’octave 63Hz est égal à 44 dB et égal à 59 dB à l’octave 125Hz.
DES PERFORMANCES ÉLEVÉES DÈS LES BASSES FRÉQUENCES
> La nouvelle liaison acoustique SINEMAX contient un élastomère plus performant pour réduire la transmission dès les basses fréquences grâce à sa fréquence de coupure de 11 Hz. Elle atténue les transmissions solidiennes qui deviennent négligeables par rapport aux transmissions aériennes. > La substitution des plaques de plâtre standard par les plaques acoustiques PRÉGYPLAC dB BA13 de haute densité permet une forte isolation acoustique dès les basses fréquences.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
France |