Publier vos produits
Mur Extérieur sur Ossature Bois DEFENTEX™ - SINIAT

Mur Extérieur sur Ossature Bois DEFENTEX™ - SINIAT

3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)

Solution 3 en 1 (contreventement, pare-pluie rigide et barrière aux termites) pour la construction bois jusqu'à R+3.

Conçu spécialement pour le contreventement des constructions à ossature bois, DEFENTEX™ BD13 est le premier panneau utilisable en classe de service 3 sans pare-pluie validé par un ETA.


DEFENTEX™ BD13 est un panneau composé d’un cœur en sulfate de calcium dihydraté de très haute densité (technologie HDC), hydrofugé et compris entre deux parements de haute technologie.


Spécification
  • Conçu spécialement pour le contreventement des constructions à ossature bois, DEFENTEX BD13 est le premier panneau utilisable en classe de service 3 sans pare-pluie validé par un ETA, offrant une solution technico-économique simple et rapide à mettre en œuvre.

    Grâce à sa technologie exclusive HDC et à ses performances techniques, DEFENTEX s’utilise en extérieur en complément d’un système de bardage grâce à sa haute résistance aux conditions climatiques les plus sévères.

    > Hautes performances acoustiques : Rw+Ctr = 51 dB

    > Large choix d’isolants possible, dont isolants biosourcés / en fibre de bois

    [ Depuis sa création en 2009, Biofib’Isolation développe des isolants d’origine végétales pour le monde du bâtiment. Les fibres naturelles procurent des performances uniques à aux isolants : gestion de l’humidité, déphasage thermique et confort d’été, qualité de l’air irréprochable. Ces qualités sont certifiées par des instances officielles ou des laboratoires extérieurs. Produit et fabriqué en France. ]

    > Contribue au respect de l’environnement avec un faible impact environnemental dans le cadre du label E+C-

    > Solution technico-économique nécessitant moins de matériaux et qui optimise la productivité par la préfabrication en atelier, pour un budget maîtrisé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FR_TWF_05_DEFENTEX
  • Famille de produitsConstruction Bois
  • Groupe de produitsConstruction bois - Solutions Siniat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWallboard
  • Code UNSPSC30161501
  • Code Uniclass 2015Pr_20_65_60_89
  • Description de l'Uniclass 2015Timber frame panels
  • Numéro OmniClass23-15 11 11 11 13
  • Titre OmniClassWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

Disponibilité de la région

L'Europe
France