Publier vos produits
Sloan DropSpot™ On-wall Single-level Cooler - DRS115
Sloan DropSpot™ On-wall Single-level Cooler - DRS115

    Sloan DropSpot™ On-wall Single-level Cooler - DRS115

    Traduit par Google,

    La fontaine à eau DropSpot™ à un niveau de Sloan allie style et praticité pour promouvoir une consommation responsable. Disponible en inox et en noir, elle est conforme aux normes d'accessibilité (ADA) lorsqu'elle est correctement installée. Son entraxe est compatible avec celui des autres fabricants pour un remplacement aisé. La barre de poussée et le robinet antimicrobiens garantissent une utilisation hygiénique et un nettoyage facile. La barre de poussée (brevet en cours) s'active par simple contact et permet un accès facile pour le remplacement de la cartouche. Le système d'ouverture du filtre facilite son accès et simplifie son entretien.

    Spécification
    • Features

      Sloan Single Station Cooler is available in both Stainless and Black, filtered and unfiltered, refrigerated and unrefrigerated options.

      • Antimicrobial bubbler, push bar, and other components
      • ADA compliant when installed properly
      • Rough-in matches other manufacturers' recommended rough-in locations for easy replacement
      • Drop-down door assembly provides easy access to filter
      • Patent pending push bar designed to be activated at any touch point and to provide easy access for cartridge replacement
      • Available with Optional Water Filter.
      • 3000 gallon filter (applicable to filtered units only) effectively reduces Total PFAS, lead, microplastics, cysts, Particulates Class 1, and chlorine
      • Optional filter certified to comply with NSF-42, NSF-53, and NSF-401 standards
      • Chilling capacity of 8.0 gph of 50F drinking water, based on 80F inlet water and 90F ambient (applicable to refrigerated units only), Refrigerant R-134A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bottle-filler-dropspot-drs115
    • Famille de produitsBottle Fillers & Water Coolers
    • Groupe de produitsDropSpot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-23
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
    • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
    • Numéro OmniClass23-31 31 00
    • Titre OmniClassDrinking Fountains

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique