Publier vos produits
ESD 501 EFX-250 Faucet and ESD-500 Soap Dispenser

ESD 501 EFX-250 Faucet and ESD-500 Soap Dispenser

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Combinaison robinet, distributeur de savon et savon
  • Peut être commandé comme distributeur de savon individuel (ESD-500)
  • Câblé ou alimenté par batterie
  • Facile à installer et à entretenir avec des tailles de recharge de 1500 ml ou 2300 ml
  • Livré avec 2 recharges de savon
Spécifications techniques
  • Réference unique.faucet-soap-dispenser-combos_sloan_esd-501
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBattery Powered Sensor Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Code ETIMEC010549
  • Nom ETIMSoap dispenser
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique