Publier vos produits
ESD 100 Optima® Deck-Mounted Liquid Soap Dispenser

ESD 100 Optima® Deck-Mounted Liquid Soap Dispenser

Traduit par Google,

Le distributeur de savon liquide ESD-100, à capteur et finition chromée polie, est un modèle monobloc modulaire qui se fixe facilement sur le plan de travail. Comme pour tous les distributeurs de savon Sloan, les composants électroniques du bec verseur sont scellés. L'ESD-100 est livré avec deux flacons de savon liquide transparent sans parfum. Pour recharger le distributeur, vous pouvez acheter le modèle Sloan ESD-348.

Spécification
  • Features

    Sensor Activated, Electronic, Hand Washing Liquid Soap Dispenser with the following features:

    • Touch-free operation improves hand washing hygiene
    • Modular One-piece Construction and easily attaches to sink deck surface
    • Powered by an AC Plug-in Adapter Transformer
    • Easy Loading Disposable Soap Refills
    • Ships with 2 bottles of ESD-348 unscented, clear liquid soap (1500ml per bottle)
    • Additional liquid soap can be purchased through Sloan (ESD-348 MM:63460226)
    • All electronics sealed
    • Active Infrared Sensor
Spécifications techniques
  • Réference unique.faucet-soap-dispenser-optima_esd-100
  • Famille de produitsDispensers
  • Groupe de produitsFaucet Soap Dispenser Combos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Code ETIMEC010549
  • Nom ETIMSoap dispenser
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique