Publier vos produits
EBF-425 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

EBF-425 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Robinet de qualité commerciale
  • Conforme à l'ADA
  • Bec en laiton coulé
  • Raccords à connexion rapide
  • Arrêt d'eau intégré
  • Réglage des paramètres sans fil
  • Activation à la demande ou mesurée
  • Rinçage hygiénique de la ligne
  • Rapports sur la consommation d'eau et la puissance de la batterie
  • Capteur auto-adaptatif
Spécifications techniques
  • Réference unique.faucets_optima_EBF-425
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBattery Powered Sensor Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique