Publier vos produits
EAF 200 Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

EAF 200 Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Traduit par Google,

Caractéristiques

Robinet de lavage des mains en métal moulé sous pression de qualité commerciale, conforme à l'ADA, électronique, activé par capteur, avec les caractéristiques suivantes :

  • Capteurs infrarouges doubles avec fonction de réglage automatique et microprocesseur
  • Technologie de capteur auto-adaptative automatique
  • Électrovanne magnétique
  • Connexion d'alimentation en eau avec tuyau flexible haute pression et crépine
  • Adaptateur enfichable 6 volts CC (doit être commandé séparément pour les robinets sans adaptateur/transformateur (-LT))
  • Matériel de montage approprié inclus
  • Garantie limitée de 3 ans
Spécifications techniques
  • Réference unique.faucets_optima_eaf-200
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsHardwired Powered Sensor Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-28
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
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique