Publier vos produits
ECOS® 111 Exposed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

ECOS® 111 Exposed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Traduit par Google,
  • Déclenche automatiquement une chasse d'eau de 1,1 gpf ou 1,6 gpf en fonction de la durée pendant laquelle l'utilisateur reste dans la plage du capteur
  • Les boutons sur le dessus de la valve de chasse permettent un rinçage manuel avec une chasse complète ou réduite en cas de panne de courant ou à la discrétion du visiteur des toilettes
  • Utilise un capteur infrarouge avec des champs de détection lobulaires à focalisation multiple pour la détection de cibles hautes et basses
  • Convivial, délai de rinçage de trois secondes
  • Pièces moulées en laiton à haute teneur en cuivre et à faible teneur en zinc pour une résistance à la dézincification
  • Dérivation de dosage fixe et pas de réglage de volume externe pour assurer la conservation de l'eau
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_ecos-111
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText